??
Výběr CAD modelu
K0714.10
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0714 - Pojistné třmeny pro pánvičky kuliček DIN 71805
Kusovník
K0714.10
BESTKIPP
Objednací číslo
K0714.10
TYP
Typ
S10
D8
Průměr
8.7 mm
Y
Délka
12.5 mm
PASSEND
Vhodné pro kulové pánve
10 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0003 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73209050
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245181483
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions